Cerințe: Utilizare permanentă pe o turelă de ancorare a unui FPSO pentru a asigura ghidarea furtunului chiar și în condiții de vânt și vreme și în medii corozive.
Industrie: Offshore
Succes pentru client: Datorită modulului rotativ cu un unghi de rotație de 380°, este posibilă alimentarea flexibilă a furtunului. Lanțul energetic din plastic E4.1 este rezistent la coroziune și stabil chiar și la sarcini de tracțiune ridicate.
Problema
Pentru o navă FPSO (Floating Production Storage and Offloading), trebuie să se găsească o sursă de energie la fel de adecvată pentru turela de ancorare rotativă "" , adică turnul de ancorare. Turnurile, din care pleacă toate furtunurile de producție, sunt integrate intern în structura navei sau sunt amplasate extern la prova. Deoarece sunt conectate ferm la fundul mării prin intermediul furtunurilor pentru extracția de petrol și gaze, nava se rotește în jurul turnului de ancorare în funcție de vânt și de condițiile meteorologice. În consecință, au fost impuse cerințe ridicate și sistemului de alimentare cu energie, care se refereau în primul rând la alinierea flexibilă a navei și la razele mari de întoarcere. În plus, ghidajul furtunului este expus condițiilor de pe marea liberă. Acesta nu trebuie să se corodeze și trebuie să permită ghidarea în siguranță chiar și în cazul unor sarcini de tracțiune mari.
Soluția
O sursă de energie rotativă de la compania noastră s-a dovedit a fi soluția optimă pentru cerințele clientului. Modulul rotativ, format din două jgheaburi circulare, a fost conectat la structura turnului de ancorare, pe de o parte, și la partea rotativă a sistemului, pe de altă parte. Alimentarea cu energie rotativă permite un unghi maxim de rotație de 380° în aplicație și poate, de asemenea, să gestioneze fără efort mișcările rapide ale navei FPSO. Un dispozitiv integrat de reducere a tensiunii asigură, printre altele, o durată lungă de viață. Modulul găzduiește un lanț energetic din seria E4.1, care este adesea utilizat în aplicații offshore. Stabilitatea ridicată, greutatea redusă și utilizarea optimă a spațiului de instalare disponibil și-au dovedit valoarea în această aplicație.