Modificarea limbii :

Cel mai puternic lanț energetic - dublu securizat - dar flexibil
Lanțul offshore OSC de la igus® este utilizat în cele mai dificile condiții, unde siguranța, durabilitatea și influențele dure ale mediului sunt cruciale pentru funcționarea sistemului. OSC combină avantajele unui lanț energetic din plastic cu cele ale unui cablu de tensiune de înaltă rezistență, care este ghidat în ambele verigi ale lanțului. Forțele de tracțiune sunt absorbite de cablul din fibră de plastic și transferate la suportul de montare. Separarea interioară poate fi adaptată modular la proiect și la pachetul de cabluri. Lanțul e-chain® oferă o rază de curbură de 750 mm pentru cablu și furtun.

Separarea interioară a lanțului energetic poate fi personalizată în funcție de proiect și de cablurile/coșurile care urmează să fie utilizate. Cablurile sunt dispuse unul lângă altul și separate între ele printr-un corp PU (sub forma unui pieptene). Blocul interior de separare este introdus într-un cadru de oțel și blocat de sus cu șuruburi și o bară transversală de extensie.
Verigile de lanț ale OSC sunt fabricate dintr-un material PU expandat și sunt, prin urmare, rezistente la impact. Cablul din plastic trece în interiorul verigilor lanțului și este prins de mai multe ori în fiecare verigă. Toate piesele sunt înșurubate împreună și pot fi fixate de două ori dacă este necesar.
Cablul din fibră de plastic de înaltă rezistență absoarbe orice forțe de tracțiune care apar și le transferă la suportul de montare. Astfel, cablul rămâne liber de orice tensiune. Cablul de tensiune poate absorbi forțe de tracțiune de până la 187kN.
Cablul din fibră de plastic se termină în cele două elemente de conectare din oțel. În acest punct se află și descărcarea de tracțiune a cablului. Suportul de montare poate fi înșurubat pe structura clientului cu ajutorul găurilor de trecere.

| Diametrul cablului | Max. 80mm |
| Bună ziua [mm] | Max. 80mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Pas [mm] | 187,5 / 750 |
| Raza de îndoire [mm] | 750mm |
| Greutate [kg/m] | 40 kg/m |
| Volumul de lucru [kN] | 187kN |
Lanțul offshore OCS poate fi utilizat în următoarele industrii:
igus® a dezvoltat lanțul offshore astfel încât cablurile cu secțiuni transversale mari și greutăți mari să poată fi ghidate în siguranță în aplicații suspendate. Acest lanț energetic este cel mai puternic și mai robust lanț energetic de la igus. Dezvoltat special pentru a rezista la greutăți mari ale cablurilor sau chiar la sarcini de vânt. Datorită cablurilor din plastic instalate în interiorul verigilor lanțului, lanțul energetic poate absorbi sarcini de tracțiune de până la 187kN.
Noua sursă de energie de la igus® este construită în jurul unui cablu din plastic de înaltă rezistență care absoarbe forțele de tracțiune asupra sistemului. Cablul este fabricat dintr-o fibră sintetică de plastic, astfel încât este rezistent la spargere, la intemperii, flexibil și fără coroziune. Acest lucru permite lanțului electronic să suporte sarcini de tracțiune de până la 187kN.
Lanțul e-chain® poate fi deschis de sus prin slăbirea șuruburilor de pe bara transversală. Acest lucru vă oferă acces la pachetul de cabluri și îl puteți schimba în consecință. O altă posibilitate este să trageți cablul pe lungime prin OSC.
Livrarea lanțului OSC depinde de lungimea lanțului. De obicei, lanțul OSC este livrat preasamblat, cu asamblarea finală la sediul clientului. Echipa noastră de instalare este bucuroasă să se ocupe de asamblare.
Toate părțile lanțului sunt înșurubate împreună și fixate și lipite cu șaibe cu pene. Dacă este necesar, aceste conexiuni pot fi, de asemenea, făcute captive cu un știft de blocare ca o blocare cu șurub dublu.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h