Căutați componente rezistente la uzură pentru motociclete, scutere cu motor sau alte scutere? Doriți să înlocuiți lagărele de alunecare metalice și lagărele de rostogolire și, prin urmare, să beneficiați de o mai bună calitate și potențial pentru o productivitate îmbunătățită? igus oferă o gamă largă de lagăre din polimer fără lubrifiere și întreținere care pot îndeplini cu exactitate aceste cerințe și sunt caracterizate de o capacitate mare de încărcare și o durată lungă de viață. În multe cazuri, performanța poate fi îmbunătățită cu un factor de până la 10 în comparație cu alte tipuri de lagăre metalice. Lagărele de alunecare iglidur sunt utilizate la furci de suspensie, frâne, supape de accelerație și în alte locuri la motociclete și scutere cu motor.
Îmbunătățirea tehnologiei și reducerea costurilor: produse inovatoare special concepute pentru industria pe două roți
Puteți găsi mai multe informații despre acestea și alte inovații de produse la standul nostru expozițional de 400m2. Puteți să explorați virtual pe cont propriu sau împreună cu expertul nostru în industrie. Faceți o programare acum pentru un tur virtual ghidat, cu consultanță individuală:
Vreți să aflați mai multe despre alte inovații?Găsiți aici prezentarea generală a inovațiilor și standul expoziției virtuale
Krämer Motorcycles (KMC) erau în căutarea unor lagăre ușoare și fără întreținere pentru motocicleta lor de curse Supermono. Soluția: lagărele de alunecare iglidur, care sunt utilizate la sistemul de legătură, frânare și comutare, precum și la suporturile pentru picioare. În plus, la pârghia frânei de picior se folosesc doi rulmenți pentru capete de bară igubal. Spre deosebire de soluțiile metalice, produsele igus sunt ușoare și, datorită funcționării lor uscate, rezistente la murdărie și fără întreținere. În plus, puteți calcula cu precizie durata lor de viață cu instrumentele online igus.
Lagărele din polimer iglidur sunt instalate la suspensiile din spate. Acestea nu necesită lubrifiere, rezistă la murdărie, sare și umiditate și sunt insensibile la sarcinile pe muchie.
Lagărele de alunecare iglidur W300 fără lubrifiere și întreținere s-au utilizat la furcile față. Acestea nu necesită întreținere și au o durată de viață mai mare de trei ani, ceea ce înseamnă costuri mai mici în ansamblu.
Lagărele de alunecare iglidur G și M250 se utilizează la direcția roții spate.