Componente fără întreținere pentru scutere

Furcă cu suspensie

  • Uzură redusă cu multe materiale ale arborilor
  • Coeficient scăzut de frecare în funcționare uscată
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Absorbție redusă a umidității

brațul oscilant al roții din spate

  • Absorbție totală scăzută a umidității
  • Capacitate mare de încărcare
  • rentabilă
  • Rate scăzute de uzură
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Rentabil
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Pentru temperaturi ridicate

Amortizor spate

  • eficiente din punct de vedere al costurilor
  • Mai rezistente la uzură decât curelele PTFE
  • Capacitate de încărcare mai mare
  • Dimensiuni definite
  • Funcționare uscată fără întreținere
  • Rezistență ridicată la abraziune
  • Insensibilă la praf și murdărie
  • Rentabil

Stand

  • Absorbție redusă a umidității
  • Extrem de rezistent la uzură la sarcini de până la 20 MPa în modul pivotant
  • Bună în cazul diferitelor materiale de arbori și sarcini pe muchii

Transmisie variomatică (CVT)

  • Coeficient de frecare foarte scăzut pe oțel
  • Pentru utilizare continuă până la +180 °C
  • Adecvat în special pentru rotații

Frână de mână

  • funcționare uscată fără întreținere
  • Rezistență ridicată la abraziune
  • Insensibil la praf și murdărie
  • eficient din punct de vedere al costurilor

Parbriz

  • Rigiditate ridicată
  • Ușor de instalat & fără întreținere
  • Insensibil la murdărie datorită funcționării la uscat
  • Șină unghiulară cu funcție de rulment flotant pentru instalarea în colțuri
  • Joc de rulment reglabil manual opțional

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță