lanț energetic și rulmenți drepți pentru mașini de prelucrat beton și mortar

Camion betonieră, Pumi cu e-chain® în coloane
Camion betonieră, Pumi cu e-chain® în coloane

Broșură robustă

Broșură robustă

Comandă mostre

model personalizat

Caracteristicile produsului

Ghidare hidraulică sigură

  • Design cu bară transversală extensibilă dintr-o singură bucată pentru cea mai stabilă ghidare a furtunului hidraulic într-un spațiu de instalare redus
  • Poate fi montat aproape de baza stabilizatoarelor
lanț energetic e4q
Lanț de arc pentru furtunuri hidraulice

Rulment de alunecare rezistent, fără întreținere

  • Fabricat din material compozit cu fibre de înaltă rezistență
  • Fără lubrifiere/întreținere
  • Rezistent la murdărie
Rulment simplu cu sarcină mare
Rulmenți igutex

Pentru transfer fiabil de date

  • Pentru utilizare intensivă
  • Rezistent la ulei și UV
  • Înveliș exterior realizat opțional din TPE, PUR sau PVC
Cablu de comandă chainflex®
Cabluri de comandă chainflex

Componente personalizate prin imprimare 3D

  • Fabricat din iglidur®-plastic rezistent la abraziune
  • De la prototipuri la producția de volum mare
Componente de la imprimarea 3D
Tipărire 3D industrială
Cabină în vehicul de șantier

plastic de mișcare pentru cabinele vehiculelor

ghidaj liniar, rulment simplu, lanț energetic, axă liniară și multe altele

Configurator de portcabluri

Configurator de portcabluri

Povești de succes

Exemple de aplicații pentru utilaje de construcții

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță