Modificarea limbii :

Produsul universal cu FDA și fără PTFE
Conform FDA, UE 10/2011 și acum nou fără PTFE. Cu proprietăți excelente de alunecare și uzură.
Material complet rezistent la uzură cu proprietăți de alunecare foarte bune
Acoperire ușoară cu pulbere a componentelor conductoare de electricitate
Materialul a fost testat și îndeplinește cerințele FDA, precum și UE10/2011. De asemenea, nu conține PTFE și PFAS.
Ecologic, deoarece nu sunt necesari lubrifianți suplimentari.
igus sprijină economia circulară a materialelor plastice și investește în reciclarea chimică. Aflați mai multe.
Cu acoperirea noastră cu polimer iglidur®, valorile remarcabile de frecare și uzură ale materialelor noastre iglidur® pot fi transferate pe suprafețe metalice. Aflați mai multe despre specificațiile iglidur® Coating și despre diferitele materiale de acoperire din gama noastră aici.

Aveți întrebări despre noile noastre produse? Vom fi bucuroși să vă ajutăm. Contactați-ne pentru consiliere fără obligații.
De altfel: Vă sprijinim de la faza de proiectare până la componenta finită și mai departe. De la prototipuri la volume mici sau mari.
Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați!

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h