Modificarea limbii :
În 2010, un cărucior superior și unul inferior au fost echipate fiecare cu unul dintre rolele noastre e-chain® și cablul nostru chainflex® pentru o macara Goliath cu o singură grindă. Deoarece unul dintre cele două lanțuri energetice a trebuit să transporte o greutate a cablului de 61 kg/m, au fost integrate chingi suplimentare pentru lanț. Acestea asigură o deplasare sigură, pe termen lung, în ciuda sarcinii enorme.
Aici puteți găsi produsele utilizate

Lanț energetic cu role 5050RHD

cablu chainflex®
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h