Modificarea limbii :

Cablarea cablurilor în conformitate cu specificațiile dumneavoastră individuale sau cu standardele industriale este una dintre competențele de bază ale igus®.
La cablarea cablurilor, alegerea componentelor este, de asemenea, de mare importanță pentru calitatea ulterioară. Acesta este motivul pentru care folosim cabluri flexibile de la chainflex în combinație cu producători cunoscuți de conectori, de exemplu Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi și mulți alții. La cerere, putem produce, de asemenea, cabluri personalizate în funcție de dorințele dumneavoastră și de cerințele aplicației (fără cantitate minimă de comandă).
Un alt avantaj al cablurilor harnessed igus® este numărul mare de materiale de înveliș, care sunt optimizate pentru aplicație și vă permit să economisiți bani.
Experimentați fabrica readycable® în toată diversitatea sa
Cablurile cablate și gata de conectare în lanțurile energetice sau pe roboți necesită specificații speciale pentru a funcționa perfect pe o perioadă lungă de timp, în ciuda numeroaselor cicluri, a vitezelor și accelerațiilor mari, precum și a condițiilor de mediu dificile. Cablurile chainflex utilizate pentru readycable sunt testate intensiv în propriul nostru laborator de testare de 3.800 m², cel mai mare din industrie. Cablurile readycable cu hamuri garantează o durată de viață îndelungată datorită testelor intensive și verificărilor de calitate efectuate în propriul nostru laborator și a celor peste 25 de ani de experiență în fabricarea și asamblarea cablurilor.
Gata de conectare direct de la producătorul de cabluri
Dezvoltat pentru lanțurile energetice
Până la șapte categorii de prețuri cu aceeași specificație electrică
Testate pentru calitate și funcționalitate
Durata de viață care poate fi calculată online
La lungimea dorită: cu precizie centimetrică
Fără valoare minimă a comenzii, de la cantitatea 1
Asamblarea la comandă face parte din activitatea noastră zilnică
Laborator de testare mare de 3.800m²
Opțional, cu monitorizare inteligentă a cablurilor
exemple de aplicații readycable de pe teren
Acest senzor are o afinitate "" pentru cabluri
Cablurile care circulă într-un lanț energetic necesită o examinare "" deosebit de intensivă:
... disponibile din stoc!
Pentru utilizatorii care doresc să își configureze propria interfață personalizată, există acum seturi Module Connect cu trei sau patru intrări de cablu.
Acestea constau în carcase de suport, carcase de conector, inserții de etanșare și dispozitive de atenuare a tensiunii. Accesoriile, cum ar fi dispozitivele de blocare simple și duble și elementele de fixare pot fi comandate în funcție de aplicație. Inserțiile de contact pentru configurație personalizată sunt, de asemenea, disponibile direct de la igus!

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h