Modificarea limbii :
Compania Ebo Kunze Industriedesign a dezvoltat o unitate de manipulare cu costuri reduse pentru automatizarea proceselor de laborator și utilizează pentru aceasta rulmenți iglidur®. Inițial, a fost utilizată o clemă convențională pentru a deplasa plăcile de probă.
Deoarece dispozitivul de prindere avea o greutate proprie mare în comparație cu sarcina utilă, întreaga unitate de manipulare devenea grea. Prin urmare, scopul a fost de a simplifica mecanica dispozitivului de prindere și de a reduce astfel greutatea acestuia. Rulmentul iglidur® din dispozitivul de prindere este responsabil pentru două lucruri: Fixarea clemei de prindere rotative și pivotarea axei clemei de prindere.

Rezultatul este foarte simplu: un metru de sârmă din oțel inoxidabil și un rulment simplu sunt tot ceea ce este necesar pentru dispozitivul de prindere cu design curat, care economisește o întreagă direcție de mișcare a unității de manipulare datorită capacității sale de pivotare. Sârma din oțel inoxidabil este plasată în jurul plăcii de probă ca o buclă și este strânsă. Ca rezultat, dispozitivul de prindere are o prindere fermă pe placa de probă și o poate deplasa de la A la B. Designul compact și simplu înseamnă că unitatea de manipulare poate fi instalată sub nivelul bancului de laborator.
Aici puteți găsi produsele utilizate
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h