Componente ESD/ATEX fabricate din materiale rezistente la uzură

Componente conductive pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice și ATEX

alimentare cu energie pentru ESD și atmosfere potențial explozive

Portcablu piese ESD

Lanțuri energetice din două părți realizate din polimeri ESD

Componente ESD: portcabluri

Lanțuri energetice ESD cu bandă cu fermoar

  • Design asemănător unui fermoar pentru deschiderea și închiderea rapidă a capacelor
  • lanțurile electronice cu fermoar pot fi alungite și scurtate în orice punct
  • Pas mic pentru o funcționare silențioasă și lină
  • Accelerații mari: 100 m/s2 și mai mult
Portcabluri cu componente ESD pentru roboți

Lanț energetic robotizat cu protecție ESD

  • Răsucire de aproximativ ±10° pe fiecare verigă a lanțului
  • Rezistență ridicată la tracțiune datorită articulației cu bilă și soclu
  • Opțiune cu tijă de fibră pentru control direcțional parțial și armare
  • Nu sunt necesare elemente de susținere suplimentare, de exemplu cabluri de oțel, suspensii cu arc
  • Sistemele opționale de retragere ghidează lanțul 3D e-chain® în siguranță, economisind spațiu pe brațul robotului și previn în mod fiabil formarea buclelor
  • TRC - sigur, închis și rezistent la învârtire
  • Exteriorul neted și robust evită agățările
Componente ESD la portcabluri în uz

Mai multe lanțuri energetice cu protecție ESD

  • Produs standardizat igumid ESD: testat cu peste 10 milioane de cicluri pentru cele mai înalte cerințe
  • Dovedit de-a lungul anilor de utilizare în zone protejate împotriva exploziilor
  • Certificat în conformitate cu DIN 53482 și cu orientările privind electricitatea statică ZH1/200 ale Federației germane a instituțiilor de asigurare și prevenire a accidentelor legale.

Rulmenți cu disipație electrostatică

Componente ESD pentru lagăre de alunecare, bucșe

Rulment cu flanșă

  • Compatibil ESD, rezistent la uzură și disipativ
  • Folosit pentru a preveni sarcinile electrostatice
  • De asemenea, pentru zone umede
  • Lubrifiere și fără întreținere
Piese din ESD pentru rulmenți cu bile

Rulmenți cu bile antistatici

  • Antistatice
  • Funcționare lină
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistent la murdărie
  • Material cușcă: Poliamidă (PA)
  • Material bilă: oțel inoxidabil
  • Material inel: xirodur F180
Unitate de transfer cu bile conductive electrostatic

Unități de transfer cu bile cu conductivitate electrostatică

  • Disipative din punct de vedere electrostatic
  • Durată lungă de viață
  • Fără coroziune
  • Rezistent la uzură în medii cu praf și murdărie
  • Material bile: oțel inoxidabil
  • Material rolă: oțel inoxidabil
Lagăre cu inel oscilant conforme cu ESD

Rulmenți cu inele de rotație compatibili ESD

  • Conform ESD
  • Complet fără întreținere
  • Plăcuțe de alunecare înlocuibile ușor de instalat
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Pentru sarcini mari și rigiditate ridicată
  • Corp din oțel inoxidabil
  • Elemente de alunecare înlocuibile, fără întreținere, fabricate din iglidur® F2

parte specială cu specificație ESD

Componente de tipărire 3D cu proprietăți ESD

Componente de imprimare 3D cu proprietăți ESD

  • Disipație electrostatică (ESD)
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistență excelentă la abraziune
  • Rigiditate crescută
  • Culoare: negru (continuu)
  • Gata de livrare în 1-3 zile
Semifabricate anti-statice

Bare din material antistatic

  • Folosit pentru a preveni sarcinile electrostatice
  • De asemenea, pentru zone umede
  • Lubrifiere și fără întreținere

Plastic ESD

iglidur® F2

xirodur F180

xirodur F182

iglidur F

iglidur i8-ESD

igumid G

Produsele igus® sunt certificate ATEX?

Unde sunt utilizate componentele ESD?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță