Lanț energetic 3D conducător electrostatic

Tip închis special pentru roboți și aplicații tridimensionale

Avantajele dumneavoastră cu produsele ESD

  • Material ESD testat cu peste 10 milioane de cicluri pentru cele mai înalte cerințe
  • Verigile individuale ale lanțului pot fi înlocuite și nu este necesar să se înlocuiască întregul sistem sau pachetul de îmbrăcăminte
  • Fără timp de așteptare, deoarece dimensiunile TRC.40, TRC.60 & TRC.70 suntdisponibile din stoc în design ESD
  • Dovedit de ani de zile în utilizarea în zone rezistente la explozii

Caracteristici de proiectare ale igus® triflex® Seria R TRC e-chains®:

  • Aproximativ ±10° torsiune per verigă de lanț
  • Rezistență ridicată la tracțiune datorită articulației cu bilă și soclu
  • Opțiune cu tijă din fibră pentru control direcțional parțial și rigidizare
  • Nu sunt necesare elemente de susținere continue, cum ar fi cablu de oțel, elemente elastice sau similare
  • Gamă largă de accesorii
  • Sistemele opționale de retragere ghidează lanțurile 3De® în siguranță, economisind spațiu pe brațul robotului și previn în mod fiabil formarea buclelor
  • TRC - sigur, închis, rezistent la învârtire
  • Contur exterior neted și robust pentru a preveni agățarea
  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Ușor de scurtat și lungit

Industrii și aplicații tipice

  • Axe de la 3 la 6 pe roboți
  • Mașini-unelte cu mai multe axe
  • Celule umede și reci
  • Aplicații de vopsire și ESD
  • Zone cu nisip și praf
  • Motoare liniare
  • Inginerie mecanică generală etc.

din stoc dimensiuni disponibile de lanțuri ESD

Cu eliberare de tensiune în 3 dimensiuni în material ESD disponibil din stoc

TR.40.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Aplicații posibile ale suportului de montare

Desen tehnic Triflex-R cu trei secțiuni de lanț și cote de la A la F.
Montaj de test ESD cu instrumente de măsură și lanț portcablu într-un atelier.

Conductivitatea produselor igus®® realizate din igumid® ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță