twisterband - mișcări rotative într-un spațiu foarte mic

Compact, modular, eficient din punct de vedere al costurilor, torsionabil până la 7.000°*

  • 7.000°* și o mișcare de rotație orizontală mai mare, precum și până la 3.000° în poziția de instalare verticală°* și o mișcare de rotație orizontală mai mare, precum și până la 3.000° în poziția de instalare verticală
  • Sunt posibile viteze de rotație de până la 180°/s
  • Compact, modular și ușor
  • Benzile pot fi scurtate după cum este necesar
  • Spațiu minim de instalare, se potrivește perfect în jurul axei de rotație
  • Poate fi utilizat în condiții de siguranță în diverse poziții de instalare (orizontală, verticală, cu capul în jos)
  • Rentabilitate
  • Încărcare ușoară
  • Soluție ideală în combinație cu cablul chainflex pentru mișcare de rotație în spațiu de instalare foarte restrâns
  • Sunt disponibile cinci mărimi

Prezentare generală a dimensiunilor

Dimensiuni și secțiuni Twisterband cu măsuri pentru diferite modele TB.
Dimensiuni și secțiuni Twisterband cu măsuri pentru diferite modele TB.

Calcul: numărul de benzi depinde de unghiul de rotație

  • Exemplu: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • Rezultat: XX ≈ 6 benzi
  • Exemplu: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • Rezultat: XX ≈ 6 benzi
  • Exemplu: XX ≈ 720°/180 + 2
  • Rezultat: XX ≈ 6 benzi
  • Exemplu: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • Rezultat: XX ≈ 13 benzi

Fișă tehnică

Instrucțiuni de asamblare

Sistem de ghidare a cablurilor Twisterband pentru o mașină rotativă.

Exemple de aplicații

Instalație de testare cu e-chain-uri, iar un angajat verifică componentele în laboratorul de testare.

Laborator de testare

Proprietățile speciale ale benzii Twisterband

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță