Transnova-RUF oferă soluții pentru sarcinile de ambalare și paletizare la sfârșitul liniei, de la planificare și proiectare până la punerea în funcțiune. Gama include mașini compacte individuale pentru încărcare de sus și laterală sau sisteme de preluare pentru aplicații rapide de preluare & plasare. În plus, sunt dezvoltate sisteme robotizate pentru sarcini de preluare, paletizare și depaletizare pentru sistemele de ambalare, specialistul integrând peste 200 de roboți pe an în mediile mașinilor.
Important pentru tehnologia de paletizare robotizată: atunci când se manipulează cutii de carton, găleți, saci, perne de plastic etc., totul trebuie să fie foarte flexibil și fiabil. Acesta a fost și cazul unui nou proiect în care un sistem de ambalare cu o lungime de aproximativ 60 de metri pentru ambalarea rolelor de film a fost echipat cu nouă sisteme robotizate pentru manipulare. Deoarece fiecare rolă de film este produsă la comandă și diferă în ceea ce privește lungimea, grosimea, greutatea și uneori și materialul, roboții și un robot cu braț lung pentru paletizarea ambalajelor de carton finite trebuie să fie deosebit de flexibili. Greutatea ambalajelor este cuprinsă între 2 kg și 60 kg, iar viteza transportoarelor este de aproximativ 40 m/min. Este posibil să se ambaleze 20 de role pe minut. Performanța ridicată a sistemului și funcționarea continuă șapte zile pe săptămână au condus la considerații privind rutarea corectă a robotului de paletizare. Acest lucru se datorează faptului că un furtun ondulat nu poate ține pasul cu mișcările de rotație puternice, în special în axele 3-6. Riscul ridicat de torsiune ascunde riscuri precum ruperea furtunului și, prin urmare, și deteriorarea cablului. Ca urmare, întregul sistem s-ar opri și ar conduce la costuri ridicate de oprire.