Modificarea limbii :
A1 = capăt mobil
A2 = capăt fix
B1 = capăt mobil
B2 = capăt fix
B3 = canal de ghidare cu bară de alunecare
B4 = jgheab de ghidare fără bară de alunecare
B5 = jgheab de ghidare cu lungime totală
S = cursă
R = rază de curbură
H = înălțimea nominală a spațiului liber
HF = Înălțimea liberă necesară
HRI = Înălțimea jgheabului
D = Proiecție, poziția finală a razei
K = π - R + "Siguranță"
D2 = Proeminență pentru distanțe lungi de deplasare, alunecare
K2 = *suprataxa
H2 = înălțimea liberă
∆CL = deplasare capăt fix
*cu capătul mobil coborât
Distanțe mari de deplasare
de la 10 m la max. 600 m
Viteza max. de rulare / accelerația max. de rulare
max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Greutatea de umplere
max. 7,00 [kg/m]
Material - Temperatură admisibilă °C
igumid® G / -40° la +120° C
Clasa de inflamabilitate, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = capăt fix din plastic | B = capăt mobil din oțel
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h