readychain®® Creșteți rapid capacitățile și fluxul de numerar

Reduceți costurile de stocare la zero ...

readychain® vă reduce costurile de stocare la zero
Livrare optimizată pentru asamblare cu rack-ul readychain®

Reduceți timpii de execuție de la zile la ore ...

Conector modular pentru lanțul energetic

Avantajele dumneavoastră cu readychain®

Beneficiile dumneavoastră BASICSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
UN furnizor - combinați furnizorii☑☑☑☑
Reducerea timpului de asamblare☑☑☑☑
Reducerea eșecurilor☑☑☑☑
Nu este necesară terminarea electrică■☑☑☑
100% testat digital■☑☑☑
Nu există linii excedentare■☑☑☑
Reducerea interfețelor■■☑☑
Optimizarea conexiunilor/interfețelor■■☑☑
Sistem multiax gata de instalare■■☑☑
Optimizați transportul / asamblarea■■■☑
Un singur ansamblu■■■☑
O piesă Nr. / Grupa de produse■■■☑
Plug & Play■■■☑

Răspuns flexibil la fluctuațiile comenzilor

Reducerea numărului de furnizori și de comenzi cu 75%

readychain® reduce numărul de furnizori și de comenzi
igus® Cameră frigorifică - e-chain® și chainflex®® - serie de teste posibile la -40°C până la +60°C

Aruncați o privire la producția noastră: readychain® Factory igus® Cologne

Reduceți numărul de furnizori - și pentru producția dumneavoastră internațională

igus pe plan mondial

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță