Modificarea limbii :
50% mai puțin timp de instalare pentru alimentarea cu energie

Puternica unitate de stocare și recuperare "viapal" de la viastore systems, Stuttgart, poate ridica europaleți care cântăresc până la 2.000 kg. Dispozitivul are o înălțime de 43 de metri și atinge o accelerație de până la 0,5m/s2 și viteze de deplasare de până la 4m/s. Accelerația cursei este de până la 1,5m/s2 și viteza cursei de până la 1,33m/s.
Compania a fost înființată în 1988 în cadrul grupului C. Haushahn, dar activează în domeniul tehnologiei de depozitare din 1970. Cu aproximativ 350 de angajați, viastore este unul dintre principalii furnizori internaționali de sisteme de manipulare a materialelor la cheie pentru industrie și comerț. Printre acestea se numără sisteme de preluare a comenzilor, depozite cu rafturi înalte, depozite automate de mini-încărcare și centre complexe de distribuție și logistică. Compania planifică și implementează sisteme noi, precum și modernizează depozitele existente și le adaptează la cele mai recente tehnologii și procese în schimbare.
Ce spun clienții noștri
"Lucrăm împreună ca parteneri de mai bine de 15 ani. Astfel, viastore, de exemplu, utilizează de ani de zile sisteme de alimentare cu energie premontate, care sunt livrate la timp direct la mașină. Acestea sunt apoi pur și simplu asamblate acolo," raportează Wehrle.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h