Modificarea limbii :
Producătorul spaniol de mașini Tornos Gurutzpe S.A., cu sediul în Guipúzcoa, a livrat peste 5.000 de mașini în jumătate de secol. Cea mai recentă mașină de strunjit orizontală a sa, "A-2000 4G CNC", este echipată cu o soluție inovatoare de lanț energetic pentru distanțe lungi de deplasare fără sprijin în zona așchiilor.
"Lanțul energetic este robust, rezistent la torsiune și funcționează fiabil."
Joaquín Orbegozo, director de inginerie electrică la Gurutzpe
Joaquín Orbegozo, director de inginerie electrică la Gurutzpe, este convins de avantajele ghidării orizontale "guidelok". "Lanțul energetic este robust, rezistent la torsiune și funcționează fiabil." De asemenea, producătorul de mașini le spune clar acest lucru clienților săi. "Uneori, cineva spune: Aș dori o mașină sau alta - dar cu un lanț energetic metalic, vă rog." Joaquín Orbegozo se urcă apoi pe lanțul energetic din plastic, mai ușor, dar foarte stabil, sare în sus și în jos și demonstrează că acesta poate susține cu ușurință greutatea unui om matur. Dacă un alt client este îngrijorat că așchiile fierbinți produse în timpul prelucrării metalelor ar putea distruge plasticul, acesta ia pur și simplu un fier de lipit și îl atașează la lanțul energetic. "Clienții sunt convinși cel mai târziu când văd că nici măcar acest lucru nu poate afecta lanțul energetic," raportează inginerul electrician.
"Lanțurile energetice din plastic au multe avantaje față de versiunile metalice," explică Matthias Meier, CEO al igus® S.L. "Oțelul este scump, mult prea greu și, de asemenea, începe să ruginească la un moment dat. " Lanțurile energetice din plastic sunt, de asemenea, mai rapid și mai ușor de instalat, spune Meier, ceea ce economisește timp și bani pentru client.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h