E2 mini - Una și două piese - Mărimi mici până la medii

Înălțimi interioare de la 18 la 41 mm, tip închis

Seria 10

Seria 10

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria 11.031

Seria 11.031

e-chain®, nu poate fi deschis
Seria 11.080

Seria 11.080

e-chain®, nu poate fi deschis
Serie 11.1/11.2

Seria 11.1/11.2

e-chain®, nu poate fi deschis

Poate fi deschis din interior pe o parte

Seria 14

Seria 14

e-chain®, care poate fi deschis pe interior
Seria B15i

Seria B15i

e-chain®, care poate fi deschis pe interior
Seria B17i

Seria B17i

e-chain®, care poate fi deschis pe interior
Seria F17

Seria F17

e-chain®, care poate fi deschis pe interior

Poate fi deschis din exterior pe o parte

Poate fi deschis din exterior pe o parte

Seria B15

Seria B15

e-chain®, care poate fi deschis la exterior
Seria B17

Seria B17

e-chain®, care poate fi deschis la exterior

Lanț electronic în una/două părți®

  • Pas mic pentru rulare lină
  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Sistem dublu de stop-dog și șuruburi mari pentru o durată de viață lungă
  • Raport greutate/stabilitate optimizat
  • Ușor de asamblat
  • Gamă largă de amenajări interioare

Industrii și aplicații tipice

  • Mașini de construcții
  • echipamente de manipulare
  • Echipamente
  • Mașini de ambalat
  • Utilaje textile
  • Construcția de vehicule
  • Utilaje pentru prelucrarea lemnului
  • Mașini pentru sticlă
  • Construcția de mașini
  • Inginerie mecanică generală etc.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță