Sistem de ghidare închis basic flizz®

Flizz de bază® la o privire de ansamblu

ghid de bază flizz închis

Avantajele sistemului

  • Sistem cu mentenanță redusă pentru distanțe de deplasare de până la 100 m
  • Protecție împotriva intemperiilor și contaminării
  • Soluție completă economică, închisă
  • Design standardizat și modular
  • Instalare simplă datorită unei bare transversale extensibile cu diverse opțiuni de poziționare
  • Lungimi ale cablurilor cu până la 50% mai mici decât în cazul festonării, înălțime de trecere mai mică și nicio stație de cabluri
  • Cablurile sunt ghidate cu o rază de curbură definită în orice moment, iar forțele de tracțiune sunt absorbite de lanțul electronic®
  • Nu este posibilă agățarea, agățarea sau ruperea cablului
  • Fără contacte cu inel alunecător (de exemplu, ca la tamburii de motor)
  • Cablul sau furtunul pot fi modificate cu ușurință în orice moment
  • Reducerea costurilor cu energia electrică - acționare directă de către racletă, nu sunt necesare acționări suplimentare (de exemplu, ca în cazul tamburilor motorizate)
  • Braț terminal mobil (de exemplu, ca o conexiune mecanică la căruciorul racletei) disponibil opțional
  • Disponibil în 2 dimensiuni, fiecare și în versiunea HD pentru forțe de tracțiune/împingere și mai mari
  • 3500 v2 și 3500 HD disponibile opțional ca e-chain cu role®, pentru distanțe de deplasare de până la 200 m și mai mult

Braț cu capăt mobil reglabil

Braț mobil reglabil pentru sistemul de bază flizz®

sistem de bază flizz®

basic flizz® - set complet

flizz de bază în uz

Alte exemple de aplicații

Sistemul de bază Flizz din clarificatorul primar are o lungime de 58 de metri

Clarificator primar în Plauen

sistem flizz de bază în stația de tratare a apelor uzate din Bamberg

Bazinul de captare a nisipului al stației de epurare a apelor uzate din Bamberg

sistem flizz de bază, inclusiv braț cu capăt mobil

Clarificator primar la stația de epurare a apelor uzate Plauen ZWAV

Tehnologie inteligentă pentru fiecare stație de tratare a apelor uzate

materiale plastice inteligente de bază flizz

Monitorizarea stării 24/7 la instalația de epurare a apelor uzate

materiale plastice inteligente în stația de epurare a apelor uzate

Serviciu de instalare

Servicii de instalare igus®

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Scrieti e-mail

Expediere și consultanță