Modificarea limbii :

înălțimea interioară Hi: 32 mm
lățimea interioară Bi: 112 - 262 mm
raza de curbură R: 100 - 300 mm

înălțimea interioară Hi: 42 mm
lățimea interioară Bi: 112 - 262 mm
raza de curbură R: 100 - 300 mm

înălțime interioară Hi: 56 mm
lățime interioară Bi: 112 - 262 mm
raza de curbură R: 135 - 500 mm

suport de montare
suport de montaj KMA, pivotant cu "în toate direcțiile" opțiune de fixare

separare interioară
Program de separare interioară prietenos cu liniile

Aripi glisante
Aripi glisante pentru înfiletarea sigură a lanțului energetic

Ghidaj pentru podea
Ghidaje pentru podea din plastic
Pentru autoglide E4.1AG sunt disponibile elemente de ghidare simple pentru instalarea rapidă pe sol. Ghidajele excentrice pentru podea (1) sunt fixate pe sol la fiecare 2 metri. Glisorul (2) atașat la capătul mobil înfiletează lanțul de energie și îl menține în siguranță pe traseu.

(1) Ghidaj pentru podea
Ghidaje pentru podea din plastic

(2) Aripi glisante
Aripi glisante pentru introducerea în siguranță a lanțului energetic
Nr. piesă Ghid de podea (1)
Pentru seria e-chain®
AG.380.BF
universal
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Nr. piesă Glider (2)
Pentru lanțul electronic seria®
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h