Modificarea limbii :

iglidur® materiale econ
Materialele din seria econ, iglidur® J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW și NEW: Q2LW nu numai că sunt ideale pentru multe aplicații, dar sunt acum disponibile și pe piața europeană în dimensiuni standard.
Aplicabilitate universală; sunt disponibile versiuni pentru temperaturi ridicate, pentru utilizare în combinație cu alimente și cu specificații rezistente la uzură
rentabil, în special pentru cantități mari
Testat în propriile noastre platforme pentru utilizare în interior și în exterior
Reducerea cu aproximativ 50 % a amprentei de CO2
igus sprijină economia circulară a materialelor plastice și investește în reciclarea chimică. Citiți mai multe.
Aveți întrebări despre noile noastre produse? Vom fi bucuroși să vă ajutăm. Contactați-ne pentru consiliere fără obligații.
De altfel: Vă sprijinim de la faza de proiectare până la componenta finită și mai departe. De la prototipuri la volume mici sau mari.
Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați!

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h