Portcabluri mari pentru sarcini mari

Lanț energetic într-o instalație industrială deasupra apei pentru sarcini mari.

E4Q

Montaj decupat al unui element de lanț igus, cu un segment deschis de lanț portcablu.
  • Înălțimi interioare: 34 până la 82 mm
  • 40% mai puțin timp de asamblare: bară transversală cu cleme de blocare pentru deschidere și închidere fără unelte
  • Rezistență la extragere cu 100% mai mare: bară transversală cu blocare pozitivă
  • Cu 10% mai puțină greutate: adâncituri în material pentru greutate și stabilitate optimizate
  • greutate de umplere cu 20% mai mare
  • 17 dB(A) mai silențios

E4.1L

Lanț portcablu e-chain E4.1 cu zale netede și suport suplimentar.
  • Înălțimi interne: 31 până la 64 mm
  • Deschidere pe raza interioară și exterioară, din ambele părți
  • Funcționare silențioasă datorită frânelor integrate
  • Design subțiat pentru stabilitate laterală ridicată
  • Poate fi adaptat îndeaproape la aplicație
  • Raport optim preț-performanță
  • Greutate cu 30% mai mică și instalare cu 80% mai rapidă decât seriile comparabile
  • Sistem dublu stop-dog și conexiune mare pin/forare pentru un nivel ridicat de absorbție a forței

E4.1

e-chain cu canale pentru cabluri pentru aplicații mobile.
  • Înălțimi interioare: 21 până la 350 mm
  • Bare transversale detașabile de-a lungul razei interioare și exterioare
  • Pentru aplicații deosebit de solicitante
  • Design subțiat pentru stabilitate laterală ridicată
  • Sistem dublu stop-dog și conexiune mare pin/forare pentru un nivel ridicat de absorbție a forței
  • Forță mare de împingere pe curse lungi și pentru lungimi mari nesusținute
  • Frână cu reducere a zgomotului și amortizoare de zgomot opționale
  • Funcționare silențioasă datorită frânelor integrate

E4/light

Lanț portcablu din seria e-ketten E4 Light.
  • Înălțimi interioare: 56 până la 112 mm
  • Bare transversale detașabile de-a lungul razei interioare și exterioare
  • Grosime redusă a panourilor laterale și bară transversală mai subțire

Protecție fiabilă împotriva murdăriei și a așchiilor

Lanț portcablu cu suport montat pentru ghidarea furtunurilor sau cablurilor.

Lanț energetic hibrid YE

e-chains YE-Hybrid-Chain decupat, cu două unități de ghidare și role.
  • înălțime interioară: de la 42 la 112 mm
  • Cu aproape 50% mai ușor decât lanțurile din oțel comparabile
  • Lungime nesusținută cu 50% mai mare
  • Fără șuruburi, nituri sau bolțuri care se pot slăbi.
    se pot slăbi sub efectul vibrațiilor

Reciclarea lanțului energetic

Imagine de campanie cu cuvântul „chainge” și patru pași în pictograme verzi deasupra.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță