Modificarea limbii :
Concept modular de suport cu mecanism de deschidere E4Q: adaptați lanțul energetic individual la diametrul furtunului. Instalare ușoară, fără scule și înlocuirea furtunului dacă este necesar. Prin utilizarea suporturilor în locul barelor de deschidere, interiorul lanțului energetic poate fi mărit enorm, astfel încât chiar și furtunurile de aspirație mari pot fi dirijate în siguranță. Spațiul de umplere poate fi subîmpărțit și mai mult cu ajutorul programului de elemente de compartimentare interne speciale de protecție a cablurilor, astfel încât este posibilă o combinație de cabluri și furtunuri din sistemul modular în funcție de cerințele dumneavoastră.

| Nr. piesă | (1) Adaptor lateral | (2) Adaptor de înălțime | (3) Bară transversală | (4) Diametru d ≤ ø [mm] | lățime interioară e-chain® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Nr. piesă | bară transversală de prelungire a înălțimii interioare hi1 / hi2 [mm] | Bara transversală externă de prelungire a înălțimii ha1 / ha2 [mm] | Bară transversală de extindere a lățimii clare Bi1 [mm] | lățime interioară e-chain® Bi2 [mm] | Lățime exterioară e-chain® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Disponibil la cerere

program standard pentru lanțul energetic
Magazin cu peste 100.000 de produse.

configurator lanț energetic
Alcătuiți sistemul dvs. personalizat de lanț energetic în doar câțiva pași.

Potențial de economisire
Descoperiți acum potențialul dumneavoastră de economisire cu ajutorul lanțului energetic.

Programul de reciclare
lanțul energetic poate fi reciclat în loc să fie aruncat.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h