Ghidare fiabilă a cablurilor e-loop® pentru acționările superioare

Rezistență la intemperii cu întreținere, asamblare și dezasamblare ușoară

  • Ghidarea în siguranță a cablurilor într-un singur sistem
  • Rezistent la intemperii și la murdărie
  • Protecție împotriva impactului datorită corpului exterior robust din PU
  • Cablurile pot fi adăugate sau înlocuite, chiar și în timpul funcționării
  • Blocare cu șurub dublu pe toate elementele pentru o fiabilitate operațională ridicată
e-loop pentru aplicații cu acționări superioare

Cum este construit e-loop-ul

  1. Corpul interior este format din patru piese turnate prin injecție. Două dintre acestea formează bara transversală din veriga lanțului și sunt înșurubate împreună (pentru a preveni pierderea). Îmbinarea cu șuruburi le fixează pe cablul de tracțiune.
  2. Protecțiile exterioare realizate din PU care absoarbe impactul asigură protecția lanțului de energie și a cablurilor în cazul unor impacturi dure.
  1. Verigile individuale ale lanțului sunt fixate pe cablul de tracțiune de înaltă rezistență. Cablul în sine este un cablu din fibre plastice și are o sarcină de tracțiune admisibilă de 50kN.
  2. Suporturile de montare ale e-loop-ului sunt suporturi de montare din oțel rezistent. Cablul din fibră de plastic este integrat în acestea, care absoarbe întreaga rezistență la tracțiune a e-loop-ului.

Pentru selectarea produsului e-loop

e-loop punte completă

Dinamic, cu bare transversale la fiecare verigă | Pentru aproape toate aplicațiile

Nr. piesă Lățime interioară Bi [mm] Lățime exterioară Ba [mm] Raza de îndoire [mm] Diametrul cablului [mm] Greutatea de umplere [kg/m]1
ELP.220.01.D 150 220 380 38 50
ELP.300.01.D 230 3005007550
ELP.430.01.D 360 430680108 70
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop jumătate de pod

Static, cu bare transversale la fiecare a 2-a verigă | Pentru ghidaj de cablu pur static

Nr. piesă Lățime interioară Bi [mm] Lățime exterioară Ba [mm] Raza de îndoire [mm] Diametrul cablului [mm] Greutatea de umplere [kg/m]1
ELP.220.01.S 150 220 175 3850
ELP.300.01.S 2303002107550

Cele mai fascinante proiecte cu e-loop

Acționare de vârf - Pertamina Drilling Services Indonesia

Servicii de foraj Pertamina

Consistență în pofida furtunilor de zăpadă - acționarea superioară

Excavator cu roată cupă

e-loop în excavatoarele cu roți cu cupă

Sistem de acționare superioară

e-loop pe sisteme de acționare superioare

Laborator intern de testare pentru e-loop

Test de încărcare a e-loop-ului

Test de rupere a e-loop-ului

Carte albă: e-loop în instalațiile de foraj vertical

carte albă

Buclă electronică în condiții nefavorabile

Carte albă

FAQ - Întrebări frecvente despre e-loop

Cabluri Chainflex TopDrive

chainflex® Cabluri TopDrive

Instrucțiuni de asamblare e-loop

Instrucțiuni de asamblare e-loop

Broșură e-loop

broșură e loop

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță