Modificarea limbii :
Lățime interioară mai mare, lățime exterioară mai mică
Noul E2C.10L în designul E2.1 oferă mai mult spațiu interior cu o lățime exterioară redusă. Lanțul este produs din material reciclat igumid® CG ca standard și este disponibil în lățimi interioare de 6 și 10 mm pentru început. Alte lățimi la cerere.
| Nr. piesă | Înălțime interioară [mm] | Înălțime exterioară [mm] | Lățime interioară [mm] | Lățime exterioară [mm] | Raza de îndoire [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E2C.10L | 10 | 12 | 6 - 10 | 10 - 14 | 018 - 038 |
Gama de produse realizate din material CG continuă să crească. Noi piese sunt testate în mod constant în laborator, iar adecvarea lor este verificată, astfel încât să putem oferi clienților calculul duratei de viață și fiabilitatea la care se așteaptă de la noi. Aceasta este calitatea igus®.
Micro lanțurile electronice E2 sunt lanțuri energetice foarte mici, ușoare, din una sau două piese și, prin urmare, ideale pentru aplicații foarte dinamice. Micro lanțurile electronice E2 sunt puternice și disponibile în mai multe modele.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h