Indicatoare de poziție analogice

Reproducere fiabilă cu setare precisă

  • Indicator analogic din plastic pentru setarea și citirea poziției căruciorului
  • Contor cu 3 (P1), 4 (P3) sau 5 (P6) cifre (cifră roșie pentru afișarea zecimilor)
  • Poate fi combinat cu cleme manuale și roți manuale
  • Livrarea include manșonul de reducere adecvat
  • Plăci adaptatoare adecvate disponibile

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Desen tehnic și imagine

Desen tehnic al unui indicator analogic de poziție, cu dimensiunile H, B și T.
Desen tehnic al unui indicator analogic de poziție, cu dimensiunile H, B și T.
Indicator de poziție analogic cu contor pentru afișarea poziției.

Poziții de instalare

PasPentru șurub de avansAfișat pe ecran după<br> 1 rotație
1,25M8x1,25 001,25
2TR10x2 002,0
3TR10x3; TR12x3 003,0
4TR18x4; TR14x4 004,0
5TR24x5 005,0
1210x12 012,0
5010x50 005,0
10018x100 001,0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță