Mese drylin® SLW-XY gata de instalat

Masă SLW-XY drylin® E de la igus®
  • O singură unitate pentru două direcții de reglare
  • Pentru o suprafață de lucru de până la 500 mm x 500 mm
  • Lungimi de cursă identice sau configurație personalizată
  • Livrarea include accesorii

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Catalog

Solicitați o ofertă

Cerere de informații despre produs

Dimensiunile de instalare ale meselor SLW-XY

Masă XY cu acționare cu șurub de plumb drylin SLW-XY-0620
SLW-XY-0620 în magazinul online
Masă XY cu unitate cu șurub de acționare drylin® SLW-XY-0630
Masă XY cu unitate cu șurub de acționare drylin® SLW-XY-0660
SLW-BB-XY-1030 Masă XY
Masă XY din oțel inoxidabil cu unitate cu șurub de acționare drylin® SLW-XY-ESJ-1040
Informații privind masa XY SLW-XY din oțel inoxidabil
Masă XY cu unitate cu șurub de acționare drylin® SLW-XY-1040
Masă XY cu unitate cu șurub de acționare drylin® SLW-XY-1080
SLW-XY-10120 Masă XY
SLW-XY-10120 în magazinul online
Masă XY cu unitate cu șurub de acționare drylin® SLW-XY-2080

Desen tehnic

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Fără lubrifiere

Mesele drylin® XY nu necesită lubrifiere

Funcționare silențioasă

Mesele drylin® XY sunt silențioase

Rezistență la coroziune

Mesele drylin® XY sunt fără coroziune

Reglarea formatului

Mesele drylin® XY pentru ajustarea formatului

Rezistență la temperatură de la +150 °C

Mesele drylin® XY sunt rezistente la căldură până la 150°

Rentabilitate

Mesele drylin® XY sunt rentabile
Garnituri de bucșe pentru module liniare drylin® și mese XY

Materiale pentru rulmenți

Prindere cu șurub de acționare pentru module liniare drylin

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșa de prindere a arborelui este atașată la indicatorul de poziție pentru prinderea șurubului conducător
  • Împiedică rotirea accidentală a șurubului de ghidare
  • Material: carcasă din plastic cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Indicator de poziție drylin® pentru module liniare și mese XY igus®

Indicator digital de poziție

Roată de mână drylin® pentru module liniare și mese XY

roți de mână drylin

Accesorii tehnice drylin® - elemente de control

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță