Axul curelei dințate din oțel inoxidabil plat rezistent la coroziune

Axa liniară din oțel inoxidabil cu transmisie cu curea dințată
Desen tehnic ZLW-10-xxx-ES
Desen tehnic ZLW-10-xxx-ES
  • Lungimi de cursă de până la 2000 mm
  • Fără întreținere datorită polimerilor autolubrifianți de înaltă performanță
  • În special fără coroziune datorită oțelului inoxidabil 304 SS (AISI 304) și oțelului inoxidabil 316 (AISI316/316TI)
  • Configurabil cu motoare pas cu pas drylin® E, DC și EC/BLDC
  • Controlul motorului D1 dryve disponibil

Servicii pentru produse

Catalog

Descărcați datele din catalog

Cerere de informații despre produs

Solicitați o ofertă

Configurator online

Configurator online gratuit

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Utilizare robustă și versatilă chiar și în instalații de dimensiuni mai mici

  • ZLW din oțel inoxidabil
  • Motor: Servomotor și cutie de viteze
  • Încărcare: 1.000 N
  • cursă: 2.500 mm
  • Viteză: 1 m/s
  • Specificații: 1.000.000 de cicluri
  • Sfârșitul testului: 1,124,744 cicluri
  • Obiectiv atins: DA
Cereri de informații pentru modulele liniare drylin

Contact

drylin știri 2020 tehnologie liniară

Noutăți

Configurarea online a axelor liniare cu curea dințată

Configurator

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță