<font size="7">Nu se mai usucă</font><br>Mașină de dozare automată</font>

Problema

  • în magazine și centre comerciale deschise publicului (de exemplu, magazine de vopsele, Brico și diverse magazine de bricolaj)
  • în medii industriale ca dispozitive de dozare autonome
  • în medii industriale, ca componente ale sistemelor de dozare
  • deplasarea verticală și mișcarea orizontală cu un singur acționare
  • Permiterea celei mai eficiente și uniforme etanșări posibile cu capul închis
  • acționare rapidă (mai puțin de 1 secundă)
  • forță de acționare foarte redusă
  • reglare ușoară în timpul instalării
  • absența completă a lucrărilor de întreținere
  • fiabilitate pe întreaga durată de viață a mașinii (mai mult de 10 ani)
  • dimensiuni de gabarit reduse
  • silențiozitate
  • costuri reduse

Soluția

  • să permită acționarea în două faze separate de translație-rotație cu un singur actuator, în loc să se recurgă la două actuatoare separate sau la o acționare elicoidală, ceea ce ar fi condus la diverse probleme suplimentare: costuri, impedimente la manipulare, necesitatea lubrifierii etc.
  • pentru a menține forța de acționare necesară la un nivel foarte scăzut (mai puțin de 800 g), ceea ce permite utilizarea unui actuator cu putere foarte redusă și dimensiuni foarte mici. Acest lucru este esențial, deoarece sistemul trebuie să fie găzduit în spațiul redus disponibil în interiorul cupolei mașinii.
  • întreaga mișcare a suportului de închidere a capului (capac) trebuie efectuată cu o cursă de acționare foarte scurtă: cursa totală a actuatorului liniar este de 18 mm, din care 8 mm sunt utilizați pentru deplasarea verticală și 10 mm pentru rotația la 45° a suportului capacului
  • pentru a menține dimensiunile generale ale întregului sistem extrem de compacte
  • să se obțină o acționare extrem de rapidă datorită compactității extreme a cinematicii sistemului (aproximativ 0,5 secunde pentru întreaga cursă de deschidere-închidere)

Piesă

Produse utilizate

Șurub de plumb cu elice mare DS18x80

Șurub de acționare

iglidur® J piulițe cu șurub de plumb cu elice mare

Piuliță pentru șurub de acționare

iglidur® plăci de bare

Flanșă motor

Lagăre de alunecare

Șină dublă

Comandă online:

Sistem de umplere

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță