Componente de imprimantă 3D pe care să le construiești singur

Alimentarea cu energie se face ușor cu următoarele componente:

E2 micro
  • Ideal pentru axele x, y și z
  • Conceput pentru spații de instalare restrânse
  • Înălțimi interioare de la 5 la 15,6 mm, lățimi interioare variabile
  • Compatibil cu cablurile: contururile foarte netede asigură cea mai bună durată de viață posibilă a cablurilor
Lanț energetic E2.15
  • Ideal pentru axele x, y și z
  • Conceput pentru spații de instalare restrânse
  • Înălțime interioară = 14,4 mm, lățimi interioare variabile
  • Prietenos cu cablurile: contururile foarte netede asigură cea mai bună durată de viață posibilă a cablurilor
  • Contur exterior care respinge murdăria
Cablu de control CFSOFT1
  • Pentru aplicații grele
  • Înveliș exterior: PVC
  • Retardant la flăcări
  • Fără silicon
  • Rezistență la ulei: rezistentă la ulei (pe baza DIN EN 50363-4-1)
Filament I-150PF
  • Ușor de prelucrat
  • Rezistență ridicată la abraziune la viteze reduse de alunecare
  • Potrivit pentru toate imprimantele 3D
  • Proprietăți mecanice bune
drylin W
  • 100% lipsite de întreținere și lubrifiere
  • Rezistente la murdărie și robuste
  • Instalare ușoară
  • Greutate redusă și funcționare silențioasă
  • Mare varietate de șine
Drylin® R rulment liniar RJ4JP-01
  • Alternativă la rulmenții cu bile cu dimensiuni japoneze
  • Asamblat rapid
  • Fixat prin circlips
  • Materialul rulmentului simplu: iglidur J4
șurub de plumb trapezoidal drylin
  • Material: Oțel C15 (1.0401)
  • Direcția filetului: mâna dreaptă
  • Tip de filet: filet trapezoidal: absorbție a forțelor axiale mai mari
piuliță trapezoidală drylin cu șurub de plumb cu flanșă
  • Material: iglidur J
  • Direcția filetului: mâna dreaptă
  • Tip de filet: filet trapezoidal: absorbție de forțe axiale mai mari
  • Piulițe cilindrice cu șurub de plumb cu flanșă

BB One: imprimanta 3D XYZ ca autoconstrucție BB

  • rentabil
  • din stoc, direct de la producător
  • Durata de viață poate fi calculată online
  • Garanție de până la 4 ani
  • Fabricat în Germania de către liderul mondial de piață pentru lanțuri din plastic-energie
  • Dovedit în mii de aplicații de peste 50 de ani

Comandați o mostră gratuită

Mostră de portcablu

Mostră de portcablu

Eșantion de rulmenți liniari

Eșantion de rulmenți liniari

Cutia cu mostre pentru tipărire 3D

Cutia cu mostre pentru tipărire 3D

Exemple de aplicații ale clienților

Tipărirea 3D și construcția de case

Variat și practic

Imprimantă 3D eficientă de la compania Cobot

Rentabil și de înaltă calitate

Imprimantă 3D cu zgomot redus de la compania EVO-tech

Funcționare fără probleme, nu necesită lubrifiere sau întreținere

Imprimantă 3D cu performanțe de funcționare remarcabile

Rentabile, cu performanțe ridicate de funcționare

V-ar putea interesa de asemenea

Imprimantă 3D
Mai multe informații
Servicii de tipărire 3D
Salt la serviciile de tipărire 3D
Blog: construiește-ți propria imprimantă 3D
Accesați blogul

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță