Modificarea limbii :
Mașinile-unelte sunt supuse unor cerințe diferite. Printre altele, acestea trebuie să fie suficient de durabile. În plus, trebuie asigurată eficiența economică a fiecărei mașini în parte. Durata de viață a componentelor este decisivă aici. Noile panouri de comandă pentru mașinile-unelte sunt mai puternice decât înainte, mai subțiri și, adesea, se pot deplasa liber. Deoarece sunt utilizate în medii industriale dificile, un cablu de alimentare robust este important. De obicei, este necesar un cablu de date cu ecranare de înaltă calitate.

Fiabilitatea și siguranța sunt aspecte cheie atunci când vine vorba de trenuri și căi ferate. Tehnologia feroviară este supusă unor cerințe stricte de siguranță și unor condiții de mediu dificile. Un exemplu sunt benzile de siguranță de pe ușile trenurilor. Acolo, spațiul de instalare foarte restrâns reprezintă o provocare pentru cablu, deoarece acesta este puternic solicitat.

Capace de coroane, periuțe de dinți, carcase de calculatoare, coșuri de rufe - toate aceste produse sunt fabricate folosind procesul de turnare prin injecție. Mașinile de turnare prin injecție sunt utilizate atunci când produsele trebuie să fie fabricate în număr mare de bucăți. Turnarea prin injecție are, de asemenea, avantajul că obiectele pot fi produse cu o precizie ridicată într-un timp scurt. Cu toate acestea, aceste avantaje ale procesului impun, de asemenea, cerințe electrice și mecanice ridicate asupra cablurilor utilizate în mașină. Cablul nostru de date CF211 are o structură cu perechi răsucite și un ecran global pentru protecție EMC ridicată. Acest lucru asigură transmiterea sigură și precisă a datelor.
Mașinile sunt utilizate în mod continuu și trebuie să producă rapid, astfel încât să poată fi produse cantități mari. La aceasta se adaugă aerul uscat și fierbinte care predomină în halele cu mașini de turnare prin injecție. Cablul de date chainflex CF211 are o durată lungă de viață, în special atunci când este vorba de curse scurte sau lungimi scurte ale cablului. Loviturile scurte nu sunt o problemă. Învelișul exterior din PVC este ideal pentru medii uscate datorită inflamabilității reduse și proprietăților bune de abraziune.

Foarte populare în timpul verii sunt automatele de înghețată, de unde puteți cumpăra cu ușurință o înghețată delicioasă pe drum. Aici, tehnologia nu trebuie să fie doar fiabilă, ci și compactă, astfel încât să utilizeze în mod optim spațiul de instalare disponibil. Echipamentul tehnic, cum ar fi cablurile și lanțurile energetice, rămâne abia vizibil în fundal, în timp ce accentul se pune pe o interfață ușor de utilizat și atrăgătoare.
Cablul de date CF11 îndeplinește perfect aceste cerințe: datorită amprentei sale reduse, acesta poate fi integrat cu ușurință în aplicații cu spațiu de instalare limitat. În același timp, asigură o transmisie fiabilă a datelor, chiar și în condiții de mediu dificile. Învelișul său exterior din TPE permite utilizarea sa chiar și la temperaturi scăzute, care sunt tipice în mașinile de gheață.
Datorită acestor specificații, tehnologia rămâne complet funcțională în fundal și sprijină astfel procesele de operare fără probleme în aplicații sensibile. CF11.05.06.02 și-a dovedit rezistența ridicată la mișcare și capacitatea portantă în cadrul testelor, fiind soluția ideală pentru aplicații compacte și durabile.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h