Modificarea limbii :
Abrevierea RoHS vine de la "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances", în germană: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe".
Există deja a treia versiune a acestei directive, 2015/863 (RoHS3) a fost introdusă la 31 martie 2015. Aceasta a înlocuit ghidul 2011/65 (RoHS2), care a fost în vigoare de la 8 iunie 2011. Înainte de aceasta, directiva 2002/95 (RoHS 1) fusese în vigoare de la 27 ianuarie 2003.

Această directivă privind piața unică se aplică tuturor statelor membre ale UE în același mod și nu poate fi interpretată diferit.
Regulamentul restricționează sau interzice utilizarea substanțelor periculoase precum plumbul, mercurul sau ftalații și definește valorile limită pentru anumite substanțe în echipamentele electrice și electronice.
Acestea includ, de exemplu, aparatele electrocasnice mari, aparatele electrocasnice mici, echipamentele IT și de telecomunicații, electronicele de larg consum, iluminatul, uneltele electrice și electronice, jucăriile, echipamentele sportive și de agrement, distribuitoarele automate, becurile electrice și luminile din gospodării etc.
Conformitatea RoHS este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru etichetarea CE a unui produs electric.

Aceasta înseamnă următoarele pentru cablul nostru chainflex®:
Cablurile noastre chainflex® sunt fabricate fără ingredientele interzise de ghidul RoHS3. Printre altele, nu folosim plastifianți periculoși precum plumbul. Respectăm cu strictețe ghidul și dezvoltăm și testăm în laboratorul nostru materiale de înveliș care sunt conforme cu cerințele RoHSII /III aplicabile. Acest lucru asigură faptul că cablurile noastre chainflex® nu conțin plumb și pot fi fabricate fără plastifianți periculoși.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h