Modificarea limbii :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(DESINA pe scurt) este o recomandare a Asociației germane a constructorilor de mașini-unelte (VDW) pentru standardizarea componentelor, interfețelor și sistemelor de conectare. DESINA descrie un concept general cuprinzător pentru standardizarea și descentralizarea tehnologiei fluidelor și a instalației electrice a mașinilor și sistemelor.

Desina este un standard menit să aducă standardizarea în ingineria mecanică. Producători renumiți de mașini-unelte au creat DESINA și asigură astfel un standard pentru mașinile-unelte. Standardizarea se aplică instalațiilor electrice, hidraulice și pneumatice. Scopul este simplificarea acesteia și accelerarea lucrărilor de montaj și întreținere. DESINA specifică componentele individuale în acest scop.
Scopul este de a reduce costurile de montaj și inspecție prin implementarea conceptelor de instalare descentralizate și prin utilizarea componentelor specificate.
Conținutul exact al standardului DESINA poate fi găsit în ISO 23570 Partea 1 și Partea 2 din noiembrie 2005.
Aceasta înseamnă următoarele pentru cablul nostru chainflex®:
Pentru a îndeplini acest standard, fabricăm cablurile noastre chainflex® în conformitate cu recomandarea Asociației germane a constructorilor de mașini-unelte (VDW). Peste 250 de cabluri îndeplinesc deja acest standard. Culorile respective sunt utilizate pentru standardizarea componentelor, interfețelor și sistemelor de conectare. Prin urmare, cablurile noastre chainflex® standardizează tehnologia fluidelor și instalarea electrică a sistemelor și mașinilor. 
Aceste specificații sunt următoarele:

cablu servo, învelit sub folie: portocaliu, RAL 2003

cablu sistem de măsurare, ecranat: verde, RAL 6018

Fieldbus, cablu hibrid fieldbus, ecranat: violet, RAL 4001

Cablu senzor/actuator, neecranat: galben, RAL 1021

cablu de alimentare, neecranat: negru, RAL 9005

cablu de control, neblindat: gri, RAL 7040
Această înveliș exterior trebuie să fie, de asemenea, rezistent la lichidele de răcire și lubrifianții utilizați în industrie. Designul cablului trebuie să fie astfel încât să fie adecvat pentru utilizarea pe mașini în medii dificile. DESINA oferă un ecran numai pentru anumite tipuri de cabluri.

Raportul utilizatorului
Producătorul de mașini Waldrich Coburg utilizează cablul sistemului de măsurare CF113.028.D pentru mașinile sale. Citiți studiul de caz complet aici.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h