Modificarea limbii :

chainflex® CFCLEAN cu 40 de milioane de curse duble garantate
Creșterea duratei de viață garantate a elementelor de cablu CFCLEAN la 40 de milioane de curse duble și creșterea simultană a capacității de transport curent. Testele extinse din laboratorul igus® (suprafață de testare de 3.800 m²) au demonstrat durabilitatea și sustenabilitatea CFCLEAN. Acest lucru duce la o durată de viață de 40 de milioane de curse cu o rază de numai 70 mm! Împreună cu e-skin® plat, elementele chainflex® CFCLEAN formează o echipă puternică pentru alimentarea cu energie mobilă în camera curată și sunt chiar certificate pentru camera curată "clasa 1".
| Nr. piesă | rază de îndoire e-skin® plat [Faktor x d] | Temperatură e-skin® plat de la /la [°C] | v max. nesprijinit [m/s] | Tip element |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Element de control |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Element coaxial |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Element de date |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Elementul sistemului de măsurare |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Element motor |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Element de autobuz |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h