Modificarea limbii :

În cazul în care palierele netede turnate prin injecție nu pot fi utilizate din cauza sarcinilor mecanice excesive, palierele netede compozite din fibre igutex înfășurate își intră în drepturi. Acestea sunt compuse din două straturi:
Stratul de alunecare este format dintr-o țesătură filamentară cu lubrifianți solizi, ceea ce face ca palierele plane compozite să fie autolubrifiante și să nu necesite întreținere și le conferă un coeficient de frecare deosebit de scăzut.
Stratul exterior al bucșelor plane igutex este fabricat din țesături filamentare foarte rezistente și are rolul de a proteja stratul interior optimizat tribologic.

Rulmenții iglidur sunt dezvoltați din plastic foarte rezistent la uzură, cu un coeficient de frecare foarte scăzut. Sunt disponibile peste60 de materiale iglidur diferite, fiecare fiind dezvoltat pentru aplicații speciale. Toate conțin lubrifianți solizi și, prin urmare, sunt adecvate pentru utilizare fără lubrifiere și întreținere suplimentară.
Pe lângă polimeri, rulmenții netezi iglidur pentru aplicații grele conțin fibre și materiale de umplutură, care le conferă rezistența ridicată la uzură. Acest lucru înseamnă că pot fi utilizate fără probleme cu forțe mari și sarcini pe muchii.
Datorită unei mari baze de date cu rezultate ale testelor, durata de viață poate fi, de asemenea, determinată pentru diferite condiții de funcționare.
Specialiștii noștri cu experiență în aplicații analizează punctele dumneavoastră de sprijin și lucrează împreună cu dumneavoastră pentru a dezvolta sistemul optim fără lubrifiere.
-Solicitați asistență online
-Aranjați o întâlnire la cerere
-Asistență disponibilă prin telefon sau chat video


Solicitați acum cutia noastră de mostre gratuite cu rulmenți drepți pentru sarcini grele. Sunt incluse:
✅ rulmenți drepți igutex
✅ Rulmenți iglidur
✅ Rulmenți simpli cu garnitură de pâslă
✅ Rezultatele testelor
✅ Exemple de aplicații
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h