Unități de transfer cu bile

Unități de transfer cu bile din plastic

Ce veți găsi pe această pagină?

    Avantaje și dezavantaje ale unităților de transfer cu bile

    Avantaje

    • Facilitează transportul de încărcături grele pe suprafețe netede
    • Mișcare ușoară în toate direcțiile, ceea ce îmbunătățește manevrabilitatea
    • Instalarea este simplă și nu necesită unelte complexe
    • Disponibile în diferite dimensiuni și materiale pentru a îndeplini diferite cerințe industriale
    • Extrem de durabile și necesită o înlocuire minimă atunci când sunt întreținute corespunzător, ceea ce este ușor pentru portofel

    Dezavantaje

    • Destul de instabil pe suprafețe inegale; poate face încărcăturile incontrolabile
    • Nu sunt potrivite pentru sarcini foarte mari, deoarece presiunea asupra bilelor individuale poate provoca deteriorări
    • Pot genera zgomot în timpul utilizării prelungite, ceea ce poate fi deranjant în medii liniștite
    • Particulele mici, cum ar fi murdăria sau așchiile, pot limita mișcarea bilelor
    • Mai puțin eficiente la viteze mari; precizia mișcării poate fi afectată

    Care sunt avantajele unităților de transfer cu bile de la igus®?

    Cum sunt construite unitățile de transfer cu bile din plastic?

    Unitate de transfer cu bile din plastic
    Unitate de transfer cu bile din plastic cu bile de suport din oțel inoxidabil
    Unitate de transfer cu bile glisante din plastic
    Masă de transfer cu bile cu unități de transfer cu bile igus

    Domenii de aplicare pentru unitățile de transfer cu bile

    Criterii de selecție

    • Selectarea materialului: În funcție de aplicație și de profilul cerințelor, există soluții solide din plastic, precum și soluții hibride din plastic și oțel inoxidabil
    • Finisarea suprafeței: Luați în considerare dacă este necesară o suprafață netedă sau antiderapantă, în funcție de bunurile transportate. Dimensiunea și forma șinelor trebuie să fie potrivite pentru aplicația dvs. pentru a asigura o funcționare fără probleme
    • Mediul de instalare: Verificați dimensiunile spațiului de instalare disponibil și opțiunile de montare pentru o instalare corectă. Inelele de prindere sunt disponibile ca accesorii în magazinul online.

    Instalare și întreținere

    De unde pot cumpăra unitățile de transfer cu bile din plastic?

    cumpăra unitate de transfer cu bile online
    • Funcționare extrem de lină
    • Potrivit pentru sarcini mari
    • alunecare pentru
    • sarcinide impact ridicate Unitate
    • de transfer cu bile cu arc disc pentru sarcini de impact crescute Auto-aliniere

    Întrebări frecvente

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță