lanț energetic și rulmenți pentru interiorul viitorului

Mișcarea se face ușor cu aceste componente igus®:

  • Ideal pentru spații de instalare înguste: 15 mm înălțime interioară, 16 mm lățime interioară și 28 mm rază de curbură
  • Cea mai bună protecție a cablurilor datorită contururilor foarte netede
  • Silențios datorită frânei încorporate
  • Ideal pentru spații de instalare înguste: 10 mm înălțime interioară, 16 mm lățime interioară și 28 mm rază de curbură
  • Cea mai bună protecție a cablurilor datorită contururilor foarte netede
  • Silențios datorită frânei încorporate
  • Ideal pentru cele mai mici spații de instalare: 5x5 mm interior, 10 mm rază de curbură
  • Foarte rapid și ușor de umplut: pur și simplu introduceți cablul din exterior
  • Funcționare fără probleme și rentabilă
  • 100 % lubrifiere și fără întreținere
  • Ușoare și silențioase datorită elementelor glisante din plastic rezistent la uzură
  • Inele realizate din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil
  • 100 % lubrifiere și fără întreținere
  • Foarte rezistent la uzură
  • Conductiv și deosebit de rezistent în ansamblurile acoperite cu e-coated
  • Acționare: șurub de comandă trapezoidal sau cu elice mare
  • Silențios și fără coroziune
  • Puncte de rulmenți complet lipsite de lubrifiere și întreținere

Testați produsele ca mostre sau experimentați-le în VR

Caseta de eșantioane scaune pentru vehicule

Cutie de mostre pentru scaune auto

igus® Lumea VR și avatarul

Vizită VR

Modelat, strunjit, frezat sau imprimat 3D

piese speciale iglidur pentru aplicații în scaune auto

Noutăți

igus blog auto

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță