În acest scop, tehnicienii de la Messer din Brazilia au colaborat cu igus® pentru a dezvolta un proiect în care lanțurile electronice® au fost montate unul în interiorul celuilalt în propriile raze pentru a reduce spațiul de instalare necesar și pentru a asigura ghidarea în siguranță a cablului și a furtunului. Aici este utilizat lanțul electronic® seria 3500 cu raze de curbură de 150 mm și 250 mm. Un sistem de glisare automată garantează că lanțurile alunecă drept unul peste celălalt. Datorită unei bare transversale speciale în formă de pieptene, lanțul se ghidează practic singur, făcând inutilă o jgheabă de ghidare suplimentară. Sistemele e-chain de la igus® sunt fabricate din polimeri de înaltă performanță și pot rezista fără probleme condițiilor agresive de mediu din cadrul târgului. În plus, potrivit lui Maxwell Santos de la Messer, unul dintre avantajele tehnice și economice specifice ale produselor igus® este reducerea costurilor: "Practic, lanțurile energetice costă de două ori mai puțin pentru că durează de două ori mai mult," explică directorul tehnic. Pe termen lung, lanțurile energetice igus® sunt soluția cea mai economică pentru Messer, deoarece nu necesită întreținere, iar durata lor lungă de viață conduce la economii de costuri și creșteri mai mari de productivitate pentru clienții lor. "Nu am avut niciodată probleme cu igus® ca furnizor," conchide Maxwell Santos de la Messer. "Acestea funcționează fără defecțiuni și fără timpi de oprire neplanificați. În plus față de specificațiile tehnice, sprijinul din partea igus® și încrederea în informațiile despre produs au fost, de asemenea, cruciale pentru Messer, ceea ce a consolidat parteneriatul de-a lungul anilor în timpul dezvoltării proiectului. Acest parteneriat se extinde la nivel mondial, deoarece Messer utilizează lanțul energetic igus® în fabricile din Germania, Statele Unite, India și China, pe lângă Brazilia. O soluție mai bună nu a putut fi găsită în niciuna dintre cele cinci locații.