materiale plastice de mișcare pentru exteriorul aeronavei

Antenă de bandă largă pentru avioane

Avion cu antenă
Antenă de aeronavă
Antenă de aeronavă
Lagăre cu inele oscilante iglidur PRT

Avantajele rulmenților noștri cu inel de rotație pentru antene UMTS

  • Funcționare lină, amortizare a vibrațiilor - fără restricții funcționale în cazul vibrațiilor aeronavelor
  • Materiale rezistente la temperatură - produsele noastre nu sunt afectate de fluctuațiile de la -50°C la +200°C
  • Fără viteză minimă de rotație - spre deosebire de inelele de rotație cu rulmenți cu bile, în care bilele sunt presate la viteze mici
  • Greutate redusă - acest lucru reduce emisiile și costurile de combustibil
  • Funcționare uscată - cu multe componente electronice externe, lubrifianții nu sunt de dorit
  • Fără întreținere - aceasta economisește timp și costuri care altfel ar fi suportate pentru deschiderea radomei și întreținere

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță