Materialul utilizat, iglidur I3, este desigur potrivit și pentru aplicații industriale și producția de masă. Este deosebit de atractiv datorită coeficienților săi de uzură și stabilității ridicate și este procesat prin sinterizare selectivă cu laser (SLS).
În plus, igus a dezvoltat materialul iglidur I6 pentru cerințe deosebit de ridicate în ceea ce privește rezistența la uzură și pentru o durată de viață lungă. În teste, plasticul de înaltă performanță bate roțile dințate prelucrate din materiale obișnuite, cum ar fi POM și PBT. A fost testată o roată dințată elicoidală cu cuplu de 5 Nm și 12 rpm. Angrenajul fabricat din materialul de sinterizare cu laser iglidur I6 a prezentat o uzură minoră după un milion de cicluri, când testul a fost finalizat, și era încă pe deplin funcțional. Aceasta a fost semnificativ mai bună decât angrenajele prelucrate – angrenajele POM au prezentat uzură totală după 621.000 de cicluri, în timp ce angrenajele PBT frezate s-au rupt după doar 155.000 de cicluri. De asemenea, parte a testului: un angrenaj realizat din materialul de sinterizare cu laser PA12. Coeficientul său ridicat de frecare a cauzat oprirea după 521 de cicluri.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h