Robust și fără întreținere: rulmentul cu rotulă igubal în mașina de procesare a lemnului de foc de la KRPAN

Rulmenți cu inserție sferică igubal pentru performanțe fiabile într-un mediu solicitant plin de praf de lemn și așchii

  • Ce era necesar: componente fără lubrifiere pentru rulmentul arborelui
  • Cerințe: durată lungă de viață, funcționare fără lubrifiere, rezistență la contaminare
  • Sector: industria prelucrării lemnului
  • Succes pentru client: Soluția de lagăr fără lubrifiere și cu durată lungă de viață permite funcționarea continuă într-un mediu plin de praf de lemn și șpan.
Troliu forestier pe un tractor, în iarbă, pe un câmp.
Troliu forestier pe un tractor, în iarbă, pe un câmp.

Produse utilizate

Lagăre cu inserție sferică

Calotă sferică igubal bej, cu fundal eliminat.

Problema

Soluția

Lagăr cu flanșă și inserție iglidur J, prezentat împărțit de la stânga la dreapta la înlocuire.

Informații suplimentare despre rulmenții cu inserție sferică

Trei variante de inserții de rulment, alăturate.

Întreaga gamă de rulmenți cu inserție sferică

Două persoane cu un balon de dialog cu semn de întrebare și semn de exclamare.

Întrebați expertul nostru

Imagini de aplicare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță