Modificarea limbii :
igus oferă o gamă largă de soluții pentru locomotivele de manevră. De la tehnologia de acționare Drylin și rulmenții pentru inele de rotație PRT până la plăci de bare și tribotape. Toate aceste componente conțin polimeri de înaltă performanță și sunt optimizate pentru uzură redusă și frecare redusă pentru a garanta o durată lungă de viață. Acesta este motivul pentru care componentele igus sunt utilizate sub forțe mari de tracțiune și compresiune în locomotivele de manevră. Datorită lubrifianților solizi încorporați, componentele igus nu necesită lubrifianți suplimentari și, prin urmare, nu necesită întreținere. ghidajele liniare drylin sunt utilizate pentru a adapta cuplajul la înălțimea vagonului. În articulațiile unui cuplaj cu șurub, se poate obține o durată lungă de viață cu rulmenții netezi iglidur, fără întreținere costisitoare, iar rulmenții cu inel de rotație PRT oferă o reglare lină manuală sau motorizată. În cazul componentelor metalice, cum ar fi cârligele de cuplare, care se freacă între ele, uzura poate fi redusă în mod semnificativ cu ajutorul plăcilor de bare iglidur sau al tribotape-ului chiar mai subțire.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h