Modificarea limbii :

cablul de comandă cu cea mai mică rază de curbură asigură siguranța în exploatare în trenurile cu podea joasă
Transportul public trebuie să fie sigur în toate circumstanțele. Nu trebuie să existe întreruperi ale proceselor operaționale. Ușile sunt adesea în centrul atenției. În acest exemplu, un cablu utilizat într-un sistem de alimentare cu energie în mișcare asigură deschiderea și închiderea fără probleme. Conductoarele și materialele de înveliș îmbunătățite asigură faptul că nu mai există defecțiuni în ciuda sarcinilor continue ridicate.
Cablul de comandă este principalul responsabil pentru deschiderea și închiderea monitorizată a ușilor. Este o piesă relevantă pentru siguranță care necesită o atenție deosebită în timpul tuturor inspecțiilor. "Pentru a ne menține costurile la un nivel cât mai scăzut posibil, ne străduim să înlocuim numai piesele rezistente la uzură cu componente de înaltă calitate, care corespund celor mai recente standarde tehnice," explică Ernst Baerhausen. "Și cu cât durata de viață a cablului este mai mare, de exemplu, cu atât intervalele de întreținere sunt mai lungi și, prin urmare, costurile noastre economice sunt reduse," adaugă Hans Bennerscheid.
"Principala diferență față de cablurile comparabile constă în conductor," explică Rainer Rössel, director de dezvoltare și marketing pentru chainflex® și readychain® la igus®, într-o conversație. "Cuprul îmbătrânește și devine fragil în timp. Cablul CF98 nu mai este cupru pur, ci un aliaj special care este proiectat pentru o solicitare mecanică considerabil mai mare."
Are doar o conductivitate ușor mai scăzută în comparație cu cuprul pur, care a fost compensată printr-o secțiune transversală ușor mai mare - un diametru exterior cu aproximativ 10 % mai mare în comparație cu un tip comparabil. Cu toate acestea, având în vedere creșterea considerabilă a cerințelor în ultimii ani, este sigur că astfel de soluții de înaltă calitate vor fi necesare din ce în ce mai des pentru a garanta fiabilitatea operațională în zona critică a secțiunii transversale foarte mici. Aceasta face posibile noi aplicații în sistemele de alimentare cu energie - de exemplu, în sectorul automatizării, în industria ambalajelor, în industria de asamblare și a semiconductorilor, precum și în sectoarele auto și bancar.
Cabluri pentru toate cazurile
"Deși provenim din sectorul ingineriei mecanice și de instalații, cablurile noastre își pot demonstra punctele forte în multe componente relevante pentru siguranță, cum ar fi ușile automate din autobuze și trenuri," explică Rainer Rössel. "În special în sectorul transportului public, de exemplu, am fost capabili să realizăm soluții la problemele legate de încărcăturile foarte mari ale trenurilor în unele cazuri, ceea ce a condus în cele din urmă la o mai mare siguranță a pasagerilor, o mai mare disponibilitate operațională și, prin urmare, o mai mare rentabilitate." Multe uși de cale ferată au fost deja echipate cu cablurile noastre pentru a asigura o fiabilitate funcțională semnificativ mai mare. Deoarece nu există nicio cantitate minimă de achiziție sau suprataxă, costurile ulterioare sunt, de asemenea, reduse. Peste 750 de tipuri de cabluri pot fi furnizate din stoc la nivel mondial.
Aici puteți găsi produsele utilizate
Puteți găsi mai multe aplicații interesante dintr-o gamă largă de domenii aici
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h