Gimbal Odysseus de la Hikade: stabilizare și urmărire precise pentru aplicații versatile

  • Ce era necesar: Un dispozitiv ușor și rentabil pentru mișcări la 360 de grade.
  • Cerințe: Mișcare lină, durabilitate pe întreaga gamă de temperaturi necesare și rezistență la vibrații. Rulmentul trebuie să fie potrivit pentru utilizare în orice configurație, de exemplu, maritimă, terestră sau aerospațială.
  • Industrie: Tehnologia aparatelor de fotografiat și a filmelor
Rulment pivotant PRT cu axe de azimut și elevație pentru un sistem gimbal.

Problema

Soluția

Alte imagini ale aplicației

Utilizatorii noștri beneficiază de această specificație

Greutate redusă

Liniște

Utilizat cu succes de clienții noștri

Masă rotativă Manus cu cameră în încăpere.

Rulment cu inel de rotație compact pentru suporturi de produse la 360°

Montaj de cameră pe un camera slider pentru o filmare video.

Lanț de energie robust pentru sănii de cameră de mare viteză

Tehnică de scenă cu diferite ghidaje și lanțuri portcablu igus în mai multe aplicații.

... și mai multe povești de succes

Testlab cu standuri de testare și sisteme de rafturi pentru componente de rulmenți într-o hală industrială.

Testate în cel mai mare laborator de testare din industrie

Întrebări frecvente - Întrebări frecvente despre rulmenții cu inel de învârtire

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță