Sisteme puternice de alimentare cu energie pentru echipamentele de instalare a cablurilor și conductelor

Turn de așternere a conductelor pe o navă offshore în port.

Turn pentru așezarea țevilor

Lanțul portcablu pentru sarcini grele de pe turnul offshore de montare a conductelor ghidează cablurile de-a lungul instalației.

Tensor

Tensioner pentru montaj de conducte offshore, cu ghidaj pentru cablu și puț central de ghidare.

Macarale rotative

Macara offshore cu țeavă și management al cablurilor pe o navă de pozare a conductelor.

Propulsoare retractabile

Propulsor retractabil cu lanț portcablu igus pe o unitate de acționare offshore.

Produse de top

Lanț energetic igus curbat lângă un muncitor în salopetă albastră.
  • Pentru cabluri mari, grele și rigide
  • Testate pentru sarcini grele cu până la 650 kg/m
  • Foarte rezistent la uzură, rezistent la coroziune, ulei și apă de mare
Lanț portcablu igus E4-1 pentru aplicații industriale.
  • Robust și cu până la 70% mai ușor decât oțelul
  • Nici o piesă nu cade datorită separării interioare speciale
  • Design modular
Sistem de canal RBR circular, cu lanțuri portcablu în interior.
  • Sisteme de rotație cu până la 900° rotație
  • Descărcare de tensiune integrată și rutare a cablurilor direct în jgheabul de ghidare
  • Integrare simplă în structura clientului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță