De la rotație la distracție: modul circular e-chain în plimbarea cu apă PowerSplash

Cablul de încărcare, cablul de semnal și furtunul pneumatic sunt dirijate în siguranță în turnantă

Montagne russe Pulsar de la Mack Rides în Walibi Belgia, cu pasageri într-o curbă rapidă.
  • Ce a fost necesar: Dispozitiv de ghidare pentru cablul de încărcare, cablul de semnalizare și furtunul pneumatic de sub manevră
  • Cerințe: Mișcare a cablului cu +/- 180 de grade, adecvat pentru sarcini mari, durată lungă de viață, efort minim de instalare și întreținere
  • Industrie: Circuite de distracție
  • Succes pentru client: O sursă de energie rotativă modulară igus®, formată din două lanțuri electronice verticale® și un dispozitiv de ghidare, deplasează numeroasele cabluri în mod fiabil în ambele direcții. Sistemul este robust și economisește spațiu, este proiectat de specialiștii noștri în inginerie, livrat gata pentru conectare și instalat de noi la cerere.

Problema

Soluția

PowerSplash este un coaster de lansare în care barca este propulsată înainte și înapoi cu peste 2000 CP până când atinge o înălțime de cădere de 45 de metri și 100 km/h.

O întoarcere servește ca element de stație. În timp ce pasagerii de pe o barcă se schimbă, a doua barcă se transformă în adevărata pistă a rollercoaster-ului.

Montat compact sub platforma rotativă: un modul rotativ cu două lanțuri energetice de la igus® asigură o ghidare fiabilă pentru numeroasele cabluri și furtunuri.

alimentare cu energie rotativă

Modul rotativ din oțel SRM-L cu rază de îndoire spate și lanț portcablu.

Produse pentru parcuri de distracții

Tehnologie pentru parcuri de distracții cu roată panoramică, carusel suspendat și atracții cu produse igus.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță