Datorită toleranțelor lor îmbunătățite, angrenajele imprimate 3D fac ca obiectele din vitrine să plutească

  • Ce era necesar? unelte cu toleranțe precise
  • Metoda de fabricație: sinterizare selectivă cu laser (SLS)
  • Cerințe: Fără întreținere, zgomot redus, funcționare lină
  • Material: iglidur i3
  • Industrie: Design mobilier
  • Succes prin cooperare: Componente fără întreținere, rotirea obiectelor fără vibrații și cu zgomot redus, iluzia poate fi menținută
Îmbunătățirea toleranțelor de la 0,2 mm la 0,1 mm datorită preciziei presiunii igus asigură o funcționare silențioasă și fără probleme.
Iluzia obiectului plutitor poate fi realizată cu două mișcări liniare și o rotație.

Problema

Soluția

Sinterizarea selectivă cu laser la igus - implementarea componentelor filigranate

Exemplu de angrenaj imprimat în 3D din iglidur i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - Imprimare 3D a angrenajelor din plastic de toate tipurile la igus®

Testul angrenajului din laboratorul de testare:
pivotând la 1440°: 64rpm, M = 2,25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Axa Y: cicluri până la rupere 1. iglidur I3 (imprimat) 2. iglidur I8-ESD (imprimat) 3. POM (frezat) 4. iglidur I6 (imprimat) 5. iglidur I190 (imprimat) 6. PLA (imprimat)

Alte produse igus în acest exemplu de aplicație:

Alte exemple de aplicații cu componente imprimate în 3D

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță