Tehnologie cu șurub fără lubrifiere pentru sistemul de contrablocare frigorifică

Carcasă curbată din plastic negru într-un atelier.

Profil

  • Ce a fost necesar: Tehnologie liniară pentru ușile glisante ale sistemului de închidere
  • Cerințe: 100% fără lubrifiere și întreținere, durabile, rezistente la frig, rentabile, silențioase și fără vibrații, compatibile cu alimentele, frecare redusă
  • Produse utilizate: piulița șurubului conducător cu flanșă dryspin din iglidur J, șurubul conducător dryspin din oțel inoxidabil în dimensiunea filetului 10x50,
    motor pas cu pasdrylin E
  • Succes pentru client: Compania italiană Cisaplast construiește sisteme de închidere automată pentru tejghelele frigorifice. Pentru ghidajele de mișcare a ușii, experții utilizează motoare pas cu pas drylin® și piulițe cu șurub de plumb cu flanșă dryspin fabricate din plastic de înaltă performanță iglidur J. Componentele funcționează fără lubrifianți externi, nu necesită întreținere, sunt ușoare, rentabile și durabile.

Produse utilizate

Ax filetat cu filet fin și suprafață metalică cilindrică.

șurub de ghidare dryspin

Carcasă de flanșă din plastic cu racord filetat și șase găuri de fixare.

dryspin flanșă șurub de plumb piuliță

Motor pas cu pas cu cablu de conexiune și conector, decupat pe fundal alb.

motor pas cu pas drylin

Problema

Soluția

Aplicație video

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Tehnologie în creștere & Cost în scădere:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță