Funcționale și decorative: ghidaje pentru cabluri în culorile companiei

Profil

Ghidaj de cabluri triflex TRE într-o sucursală ING Bank, cu două puncte de servire.
  • Ce a fost necesar: Ghidaje flexibile pentru cabluri pentru stațiile mobile de consiliere
  • Cerințe: Suspendate liber și mobile, ușor de asamblat, rapid de umplut, atractive vizual
  • Sector: Construcții de mobilă, mobilier, construcții: Construcția de mobilier, design industrial

Problema

Soluția

Showroom cu triflex TRE și lanțuri port-cablu portocalii în holul unei bănci.
Triflex TRE într-un mediu bancar modern, cu mese de lucru albe și lanțuri portcablu pe tavan.

Mai multe ghidaje pentru cabluri pentru birouri

Sistem negru de lanț portcablu sau furtun, premiat cu Red Dot Design Award 2018.

Conductă pentru cabluri OCR

  • Poate fi fixat cu magneți integrați, benzi adezive sau șuruburi
  • "design ușor": cablu introdus rapid
  • Fiecare verigă de lanț poate fi utilizată flexibil sau blocată
  • câștigătorul reddot design award 2018
Lanț portcablu cu un cablu verde.

Lanț de cablu ZF14

  • Montare prin înșurubare sau lipire
  • Suport de montare ușor de prins
  • "Design ușor de": ușor de umplut, chiar și atunci când este instalat cu
  • Certificat UL94-V2
Lanțul portcablu de birou ghidează un cablu într-o cotitură de 90 de grade.

Dirijarea cablurilor OCO

  • Instalare flexibilă
  • Ușor de extins sau scurtat
  • Cu magneți încorporați pentru o fixare ușoară
  • Forță bună de fixare a verigilor lanțului de până la 150 N

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță