Modificarea limbii :
Atunci când există mișcare în producție, există și nenumărați rulmenți, cum ar fi rulmenți netezi și liniari în mașini. Obiectivele proiectanților sunt de obicei aceleași: rulmenți cu performanțe ridicate de funcționare, uzură redusă, capacitate mare de încărcare și întreținere ușoară.
Wöhler Brush Tech, un producător de renume mondial de mașini pentru producția de perii, prezintă modul în care diferitele puncte de sprijin din mașinile sale sunt echipate cu rulmenți netezi și liniari iglidur și drylin și avantajele care rezultă din acestea.
Durabile, optimizate pentru uzură și ușor de instalat
Coeficienții de frecare optimizați ai rulmenților din polimer de înaltă performanță cu lubrifiant încorporat permit o durată lungă de viață. Acest lucru merge chiar atât de departe încât Wöhler demontează uneori alte tipuri de rulmenți de pe axele de acționare achiziționate și le înlocuiește cu rulmenți netezi iglidur sau rulmenți liniari drylin.
Cu toate acestea, dacă durata de viață a rulmenților ajunge la un moment dat la final, uzura rulmenților nu duce la o defecțiune imediată. În schimb, creșterea jocului va deveni evidentă treptat. Opririle bruște ale producției sunt excluse, iar înlocuirea rulmenților poate fi bine planificată.
Clientul subliniază, de asemenea, instalarea mai ușoară a rulmenților realizați din monomaterial în comparație cu rulmenții simpli realizați din material multistrat.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h